Referencia del sistema
Sistema de manipulación carga/descarga BAZ
Soluciones de sistemas | Ingeniería mecánica y de instalaciones | Metal | Mecanizado

Pinzas paralelas de gran recorrido
Serie GH6000

- Accionamiento directo sincronizado por piñón
- Guía de ranura en T para una absorción de elevadas fuerzas y momentos
Pinzas paralelas
Serie GPP5000

- Guía lineal de acero: un concepto de guía superior
- Estanca y protegida contra la corrosión: la pinza universal
- Guía lineal de aluminio: la alternativa
1. Pinzas paralelas

- Accionamiento directo sincronizado por piñón
- Guía de ranura en T para una absorción de elevadas fuerzas y momentos
2. Pinzas paralelas

- Guía lineal de acero: un concepto de guía superior
- Estanca y protegida contra la corrosión: la pinza universal
- Guía lineal de aluminio: la alternativa
Reto
Despaletizado de palés de aluminio macizo en bruto de la pila. Además, había una gran demanda de tiempo de ciclo y, por tanto, de dinámica del robot.
Solución
Un sistema combinado de ventosas y pinzas garantiza una sujeción segura de la placa de aluminio. En primer lugar, la placa se levanta de la pila con ventosas. A continuación, se desplaza una pinza paralela para cargar la máquina herramienta en la dinámica.
Aspectos destacados y datos técnicos
- IP40
- Neumático
- Agarre exterior
- Dispositivo de seguridad de la fuerza de sujeción del muelle
Datos técnicos
Tipo de accionamiento | PNEU |
Fuerza de agarre máx. | 6300 [N] |
Concepto de agarre | KRAFT |
Autorretención | FED |
Carrera máx. | 16 [mm] |
Clase IP | IP40 |
Peso del sistema | 122 [kg] |
Componentes estándar montados